Meny Sök

Krympslang 3:1 3.0 mm PO Lila

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Lila.
Artikelnummer:

496019

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 4 541,2238 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 541,22 kr

1 x 4 541,2238 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Lila
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 1.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 150.0 m
Innerdiameter, för-krympt 3.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss