Meny Sök

Krympslang 3:1 12.0 mm PO Grön

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida både tätar och isolerar ledningar och kablar. Vanliga användningsområden är tätning av elektriska komponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och bälten i fordons- och kommunikationsbranscherna. Grön och lägsta krymptemperatur är 70 °C.
Artikelnummer:

496055

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 3 068,6355 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 068,64 kr

1 x 3 068,6355 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Grön
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 4.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 12.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.6 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss