Meny Sök

Krympslang 3:1 40.0 mm PO Grå

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Grå.
Artikelnummer:

496106

17 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 12 737,7797 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 737,78 kr

1 x 12 737,7797 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Grå
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 13.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 40.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 2.4 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss