Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
185,4102 kr - 185,4102 kr 381 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Svart
Platt
148,5146 kr - 148,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Brun
Rund
185,4102 kr - 185,4102 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Brun
Platt
148,5146 kr - 148,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grå
Rund
185,4102 kr - 185,4102 kr 26 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Grå
Platt
167,9832 kr - 167,9832 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Grå
Rund
425,4982 kr - 425,4982 kr 14 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Grå
Platt
154,5356 kr - 154,5356 kr 45 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
196,3576 kr - 196,3576 kr 130 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Röd
Platt
148,5146 kr - 148,5146 kr 159 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Vit
Rund
148,5146 kr - 148,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Röd
Rund
185,4102 kr - 185,4102 kr 53 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Röd
Rund
337,1794 kr - 337,1794 kr 89 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Röd
Platt
148,5146 kr - 148,5146 kr 127 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vit
Rund
185,4102 kr - 185,4102 kr 22 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Vit
Platt
167,9832 kr - 167,9832 kr 34 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Svart
Rund
425,4982 kr - 425,4982 kr 54 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Svart
Platt
167,9832 kr - 167,9832 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
148,5146 kr - 148,5146 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grå
Rund
185,4102 kr - 185,4102 kr 52 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Svart
Rund
  • av 11
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Svart

10390825

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Brun

10392232

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Brun

10392270

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grå

10392065

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Grå

10392102

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Grå

10392096

Prisintervall
167,9832 kr - 167,9832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Grå

10392133

Prisintervall
425,4982 kr - 425,4982 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Röd

10391020

Prisintervall
154,5356 kr - 154,5356 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Röd

10391068

Prisintervall
196,3576 kr - 196,3576 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Vit

10391860

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Röd

10390993

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Röd

10391037

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Röd

10391075

Prisintervall
337,1794 kr - 337,1794 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Vit

10391877

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Vit

10391914

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Svart

10390818

Prisintervall
167,9832 kr - 167,9832 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Svart

10390856

Prisintervall
425,4982 kr - 425,4982 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
167,9832 kr - 167,9832 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grå

10392058

Prisintervall
148,5146 kr - 148,5146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Svart

10390801

Prisintervall
185,4102 kr - 185,4102 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm