Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 158,3402 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vidhäftning | Non-Adhesive |
---|---|
Certifiering | UL |
Färg | Brun |
Förpackningstyp | Roll in Box |
Särskilda egenskaper | Flamsäker |
Innerdiameter (krympt) | 3.2 mm |
Innerdiameter (krympt) | 0.126 in |
Lägsta temperatur för full återställning | 100 °C |
Lägsta temperatur för full återställning | 212 °F |
Drifttemperaturområde | -55 - 125 °C |
Drifttemperaturområde | -67 - 257 °F |
Totallängd | 5.0 m |
Totallängd | 16.404 ft |
Innerdiameter, för-krympt | 6.4 mm |
Innerdiameter, för-krympt | 0.252 in |
Väggtjocklek (krympt) | 0.6 mm |
Väggtjocklek (krympt) | 0.024 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL224 VW-1 |
Krympkvot | 2:1 |
Allt material | Korslänkad polyolefin |
Commodity Code | 3917390099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.