Meny Sök

Kryssanslutning, räfflade

I lager

Hullingförsedda T-anslutningar



Serienummer: SR1935

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L Typ av fäste OD Köp
13,9733 kr - 21,8929 kr 198 I lager
2.7 mm
25.5 mm
Y-formad
4.0 mm
13,9733 kr - 21,8929 kr 2286 I lager
2.7 mm
35.0 mm
T-form
4.0 mm
51,8464 kr - 77,9499 kr Fråga angående leveranstidhere
8.6 mm
69.0 mm
Slangkoppling
12.0 mm
  • av 2
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 4.0 mm 25.5 mm POM

136090400005

Prisintervall
21,8929 kr - 13,9733 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning T-form 4.0 mm 35.0 mm POM

136060400005

Prisintervall
21,8929 kr - 13,9733 kr

Lagernivåer
2286 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ av fäste
    T-form
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning Slangkoppling 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Prisintervall
77,9499 kr - 51,8464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ av fäste
    Slangkoppling
  • Allt material
    Polyoximetylen