De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7124 kr - 29,5207 kr | 33 I lager |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 35,3068 kr - 58,9233 kr | 414 I lager |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 49,2405 kr - 75,8091 kr | 381 I lager |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 33,1813 kr - 51,1298 kr | 3754 I lager |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 31,2919 kr - 48,0597 kr | 4901 I lager |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 19,0113 kr - 29,2845 kr | 3508 I lager |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
19.3
|
||
| 151,7364 kr - 202,2758 kr | 2 I lager |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 177,8327 kr - 237,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 193,4196 kr - 257,8928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 177,8327 kr - 237,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 131,0719 kr - 187,1612 kr | 216 I lager |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 139,3377 kr - 185,7442 kr | 75 I lager |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 35,3068 kr - 58,9233 kr | 115 I lager |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 80,4144 kr - 123,6327 kr | 610 I lager |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 53,0192 kr - 81,4771 kr | 317 I lager |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 15,4688 kr - 25,742 kr | 124 I lager |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 16,5316 kr - 25,3878 kr | 5439 I lager |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 17,4762 kr - 26,8048 kr | 2000 I lager |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 170,2754 kr - 227,0732 kr | 7 I lager |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 17,4762 kr - 29,1664 kr | 7 I lager |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
19.3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta