Meny Sök

Kulleder – med platta ytor på kåpan

I lager

De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.

Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage.
  • Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Köp
19,0113 kr - 29,2845 kr 3508 I lager
M8
Right Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
19.3
15,4688 kr - 25,742 kr 124 I lager
M5
Left Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
12.8
151,7364 kr - 202,2758 kr 2 I lager
M16
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
56,4436 kr - 86,9089 kr 507 I lager
M8
Right Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
19.3
164,4893 kr - 234,9847 kr 270 I lager
M6
Left Hand
10.0
25.0
303 Rostfritt stål
10.0
14.8
  • av 2
Kulled Högermontage 13.0 M8 Stål

20213572

Prisintervall
29,2845 kr - 19,0113 kr

Lagernivåer
3508 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Stål

20213633

Prisintervall
25,742 kr - 15,4688 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulled Högermontage 19.0 M16 Stål

20213626

Prisintervall
202,2758 kr - 151,7364 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20213732

Prisintervall
86,9089 kr - 56,4436 kr

Lagernivåer
507 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 303 Rostfritt stål

20213800

Prisintervall
234,9847 kr - 164,4893 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0