Meny Sök

Kulmatning 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Artikelnummer:

550998

742 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 78,3245 kr
100 + 58,5122 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

3 916,23 kr

50 x 78,3245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 15.8 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 60.0 kg
Huvudets höjd 3.2 mm
Flänsdiameter 31.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ Typ 1
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss