Meny Sök

Kulmatning 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Artikelnummer:

551000

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 111,345 kr
50 + 83,0794 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 783,63 kr

25 x 111,345 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 22.2 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 160.0 kg
Huvudets höjd 4.3 mm
Flänsdiameter 45.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ Typ 1
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss