Meny Sök

Kulmatning 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av rostfritt stål med pressningar av rostfritt stål, och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Artikelnummer:

551010

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 588,8604 kr
10 - 19 280,4097 kr
20 + 209,2176 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

588,86 kr

1 x 588,8604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 22.2 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 100.0 kg
Huvudets höjd 4.3 mm
Flänsdiameter 45.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ Typ 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss