Meny Sök

Kulmatning 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Artikelnummer:

551029

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 503,4959 kr
20 + 375,7728 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

5 034,96 kr

10 x 503,4959 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 44.5 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 610.0 kg
Huvudets höjd 9.0 mm
Flänsdiameter 75.0 mm
Flänshöjd 4.0 mm
Typ Typ 1
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss