Meny Sök

Kulmatning 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Artikelnummer:

551059

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 132,478 kr
10 + 98,7972 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

662,39 kr

5 x 132,478 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 15.8 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 10.0 kg
Huvudets höjd 4.3 mm
Flänsdiameter 31.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ Typ 1
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss