Meny Sök

Kulmatning 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

551026

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 516,189 kr
10 - 19 245,8043 kr
20 + 183,4616 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

516,19 kr

1 x 516,189 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 16.1 mm
Huvudets höjd 19.6 mm
Kuldiameter 12.7 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7326909890
Diameter 20.6 mm
Belastningskapacitet vid drift 35.0 kg
Allt material Kolstål
Slutför Svartmålad
Typ Kulmatningar - Kraftiga
Riktning Upp
Belastningskapacitet, kula nere 35.00 kg
Monteringsmetod Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss