Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

551027

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 769,6325 kr
10 - 19 842,6821 kr
20 + 628,8416 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 769,63 kr

1 x 1 769,6325 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 35.8 mm
Huvudets höjd 48.3 mm
Kuldiameter 25.4 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890
Diameter 44.5 mm
Belastningskapacitet vid drift 135.0 kg
Allt material Kolstål
Slutför Svartmålad
Typ Kulmatningar - Kraftiga
Riktning Upp
Belastningskapacitet, kula nere 135.00 kg
Monteringsmetod Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss