Meny Sök

Kulmatning 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

551041

13 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 997,0029 kr
5 - 9 1 427,1442 kr
10 + 1 064,9758 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

2 997,00 kr

1 x 2 997,0029 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 35.8 mm
Huvudets höjd 35.8 mm
Kuldiameter 38.1 mm
Flänstjocklek 12.4 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 1000.0 kg
Commodity Code 7326909890
Diameter 60.0 mm
Belastningskapacitet vid drift 1000.0 kg
Allt material Kolstål
Slutför Svartmålad
Typ Kulmatningar - Kraftiga
Riktning Upp
Belastningskapacitet, kula nere 1000.00 kg
Monteringsmetod Försänkt flänsmontering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss