Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 2 480,8139 kr |
5 - 9 | 1 181,3399 kr |
10 + | 881,5142 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 32.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 1.26 in |
Huvudets höjd | 32.0 mm |
Huvudets höjd | 1.26 in |
Kuldiameter | 25.4 mm |
Kuldiameter | 1 in |
Flänstjocklek | 6.9 mm |
Flänstjocklek | 0.272 in |
Belastningskapacitet, kula uppe | 320.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 705.5 lbs |
Commodity Code | 7326909890 |
Diameter | 50.8 mm |
Diameter | 2 in |
Belastningskapacitet vid drift | 320.0 kg |
Belastningskapacitet vid drift | 705.5 lbs |
Allt material | Kolstål |
Slutför | Svartmålad |
Typ | Kulmatningar - Kraftiga |
Riktning | Upp |
Belastningskapacitet, kula nere | 320.00 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 320.00 kg |
Monteringsmetod | Försänkt flänsmontering |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.