Kulmuttrar med fläns är viktiga i kulskruvsmontage. De är mekaniska precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser. Som framgår av namnet har de en fläns, alltså en platt utskjutande kant som innebär extra stöd och underlättar installation.
Används tillsammans med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tänk på att, om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Material: Stål Serienummer: SRL1370
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 632,8872 kr - 13 291,1829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
||
| 3 899,1724 kr - 4 873,9533 kr | 6 I lager |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
||
| 3 050,3973 kr - 3 813,0274 kr | 5 I lager |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 2 419,0769 kr - 3 023,8154 kr | 8 I lager |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 1 611,5283 kr - 2 014,4412 kr | 1 I lager |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 2 399,5097 kr - 2 999,4486 kr | 7 I lager |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 1 422,7475 kr - 1 778,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
2
|
||
| 1 619,7736 kr - 2 024,6555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 6 227,9201 kr - 7 784,894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
||
| 1 919,0663 kr - 2 398,7713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 1 589,6229 kr - 1 986,9978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 3 171,6157 kr - 3 964,5196 kr | 6 I lager |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta