Meny Sök

Kulmutter med fläns M8 80.0 10.0 Stål

Kulmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med kulskruvar. Inkluderar en inbyggd fläns som fungerar som en monteringspunkt för muttern, vilket gör att den kan fästas på maskinramen. Flänsen har en snäv tolerans för att garantera lite glapp och utmärkt precision och noggrannhet. Av stål
Artikelnummer:

20176129

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 12 528,2146 kr
5 - 19 11 275,432 kr
20 + 10 022,516 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 528,21 kr

1 x 12 528,2146 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 for screw 80.0
Stigning/TPI 10.0
Typ Typ 2
d2 tol. G6 105.0
d3 ±0.15 145.0
d4 ±0.15 125.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 20.0
w1 ±0.15 110.0
Dyn. load C max. kN 72.04
Static load C0 max. kN 313.36
Stiffness N/µm 1068.0
Material Stål
Commodity Code 8483403090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss