Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 862,2152 kr - 2 327,7093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
1 388,5965 kr - 1 735,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
2 583,1576 kr - 3 228,947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
3 400,6397 kr - 4 250,8594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
4 568,1983 kr - 5 710,1881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
1 500,6688 kr - 1 875,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
2 329,621 kr - 2 911,9665 kr | 12 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
2 752,2218 kr - 3 440,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
2 990,8233 kr - 3 738,5292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
3 735,6616 kr - 4 669,6368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
4 753,0338 kr - 5 941,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
1 034,6968 kr - 1 293,371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
1 240,4413 kr - 1 550,4919 kr | 1 I lager |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
768,0174 kr - 960,0218 kr | 12 I lager |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
1 051,6629 kr - 1 314,6384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
4 380,6147 kr - 5 475,8042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
8 114,8426 kr - 10 143,4935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
4 814,2076 kr - 6 017,8133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
11 909,4079 kr - 14 886,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
2 990,8233 kr - 3 738,5292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta