Meny Sök

Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Essentra artikelnummer:

10102633

Tillverkarens artikelnummer:

460009

13520 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8314 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

831,40 kr

1000 x 0,8314 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.0 mm
d1 9.5 mm
H 10.0 mm
HD 9.5 mm
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss