Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 21000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10102671 | 1,108 kr - 1,108 kr | 8710 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 19894 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 13944 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 8248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 41649 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 1003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 21704 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 13520 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,2618 kr - 2,0119 kr | 100 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,796 kr - 6,1542 kr | 180 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,7308 kr - 3,151 kr | 510 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4765 kr - 7,6483 kr | 345 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,3538 kr - 2,1318 kr | 32410 I lager |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 2,8633 kr - 2,8633 kr | 23800 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,1198 kr - 4,1198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10021132 | 2,8918 kr - 2,8918 kr | 82000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 4,0443 kr - 4,0443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 2,6142 kr - 2,6142 kr | 128315 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 2,6661 kr - 2,6661 kr | 500 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta