Meny Sök

Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Av acetalsampolymer. Ett snabbfästelement som låser och låser upp genom att man vrider det ett kvarts varv med kryssmejsel. Det ger permanent montering. Den har krysshuvud. Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
Essentra artikelnummer:

10303238

Tillverkarens artikelnummer:

551657

10025 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,4557 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 455,70 kr

1000 x 2,4557 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Paneltjocklekar 4.5 - 6.0 mm
Diameteromfång, hål i avtagbar panel 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Huvudets höjd 1.0 mm
Nittyp Kvartsvarvsfäste
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Hålform Rund
Typ av nitfäste Kvartsvarv
Allt material Polyoximetylen
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Modell 1
Förmonterad nit N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss