Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Slutför | Monteringshålets längd | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 38,7835 kr - 54,297 kr | 250 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Svart pulverlackering
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 31,2053 kr - 48,5418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Svart pulverlackering
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 48,5879 kr - 75,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 23,3867 kr - 36,3794 kr | 526 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 41,6276 kr - 71,0396 kr | 1780 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 57,6441 kr - 92,6633 kr | 100 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 41,6276 kr - 71,0396 kr | 145 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,0594 kr - 5,6364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| 88,9441 kr - 153,3681 kr | 121 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 41,6276 kr - 71,0396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 48,5879 kr - 75,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 48,5879 kr - 75,5812 kr | 10 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 48,5879 kr - 75,5812 kr | 64 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 79,1686 kr - 142,53 kr | 49 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 48,5879 kr - 75,5812 kr | 146 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,0594 kr - 5,6364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
Utan finish