Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 193,3008 kr |
50 - 249 | 95,963 kr |
250 + | 74,624 kr |
Monteringshålets längd | 22.2 mm |
---|---|
Monteringshålets längd | 0.874 in |
Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.795 in |
Låsområde | 14.5 mm |
Låsområde | 0.571 in |
Regelmaterial | Stål |
Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
Färg | Svart |
Slutför | Pulverlackerad |
Nyckeltyp | Utan nyckel |
Spärrmodell | Kvartsvarvslås |
Handtagstyp | Vingvred |
Inkluderar | No Includes |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta