Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,245 kr - 124,943 kr | 43 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
84,3365 kr - 118,0712 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
22,3982 kr - 56,2243 kr | 4547 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 8 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
49,9214 kr - 69,89 kr | 25 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
86,523 kr - 121,1323 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
89,245 kr - 124,943 kr | 190 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
84,3365 kr - 118,0712 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
49,9214 kr - 69,89 kr | 967 I lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
45,0911 kr - 63,1277 kr | 9 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
137,6326 kr - 257,3376 kr | 211 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 1 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
149,7804 kr - 337,2058 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
142,9315 kr - 267,2232 kr | 45 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.