Meny Sök

Linea länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Svart

Artikelnummer:

1220446

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
18 + 271,5226 kr
Standardförpackning: 18

Beställ i flerpack med 18

Totalpris:

4 887,41 kr

18 x 271,5226 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Polyuretan
Färg Svart
Typ av trissa Linea dubbelt länkhjul
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 110.0 kg
Hjuldiameter 125.0 mm
Allt material, trissans hölje Polyuretan
Ytfinish, trissans hus Utan finish
Total höjd 143.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss