Meny Sök

Linea länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Svart

Artikelnummer:

1220449

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
12 + 650,4658 kr
Standardförpackning: 12

Beställ i flerpack med 12

Totalpris:

7 805,59 kr

12 x 650,4658 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Polyuretan
Färg Svart
Typ av trissa Linea dubbelt länkhjul med broms
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 130.0 kg
Hjuldiameter 150.0 mm
Allt material, trissans hölje Polyuretan
Ytfinish, trissans hus Utan finish
Total höjd 170.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss