Meny Sök

Självlåsande gasfjäder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

Denna gasfjädring har ett låsande säkerhetssystem för att säkerställa operatörens säkerhet vid svåråtkomliga arbeten. Lätt att styra, separat säkerhetsstav behövs inte pga. den manuella frigöringen under kritiska lyft- assistansoperationer. Denna säkra låsande gastryckfjäder är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar (en för säkerhet och en med justerbar kraft) med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Artikelnummer:

1253237

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 056,4383 kr
10 - 19 845,2312 kr
20 + 748,7895 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 056,44 kr

1 x 1 056,4383 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Gängstorlek M6 x 1;M8 x 1.25
Stavmaterial Stål
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Färg Svart
Tillbehör ingår Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Commodity Code 7326909890
Gängstorlek, stav M6 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss