Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9899 kr - 1,3579 kr | 80000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | 15090 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,1384 kr - 1,5616 kr | 1993 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | 8670 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,944 kr - 0,944 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
7,0192 kr - 7,0192 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
1,1384 kr - 1,5616 kr | 19014 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,1384 kr - 1,5616 kr | 2968 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,8499 kr - 2,5377 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | 2139 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,8499 kr - 2,5377 kr | 1000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
8,7284 kr - 8,7284 kr | 3418 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | 16132 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,9899 kr - 1,3579 kr | 2503 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,8499 kr - 2,5377 kr | 9258 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1518 kr - 1,8128 kr | 13398 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1384 kr - 1,5616 kr | 2900 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
1,1384 kr - 1,5616 kr | 2020 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,8499 kr - 2,5377 kr | 76783 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.