Meny Sök

Kabelgenomföring 18.2 mm 11.2 mm PA Naturfärgad

Kabelsätet, som trycks på plats, är tillverkat av naturfärgad nylon UL94-V-2 6/6 och trycks lätt in i panelen. Klämman har ett låssystem för att säkra flera olika kabelstorlekar.
Artikelnummer:

497639

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,0192 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

701,92 kr

100 x 7,0192 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Djup 6.2 mm
Höjd 26.9 mm
Inre höjd 18.2 mm
Inre bredd 11.2 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Paneltjocklekar 2.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss