Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
36,4195 kr - 52,0279 kr 944 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
16.0
M5
3.7
5.5
39,1853 kr - 55,9789 kr 204 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
30.0
M5
3.7
5.5
37,5149 kr - 53,5927 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
33,6812 kr - 48,1161 kr 161 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
16.0
M4
2.8
4.5
35,3243 kr - 50,4632 kr 412 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
12.0
M5
3.7
5.5
25,7401 kr - 36,7716 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
10.0
M3
2.0
3.5
31,4906 kr - 44,9865 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
316 Rostfritt stål
20.0
M3
2.0
3.5
35,0504 kr - 50,072 kr 310 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
25.0
M4
2.8
4.5
22,7281 kr - 32,4686 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
39,1853 kr - 55,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
60.0
M5
3.7
5.5
38,6101 kr - 55,1574 kr 277 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
25.0
M5
3.7
5.5
28,4785 kr - 40,6835 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
40.0
M3
2.0
3.5
39,8424 kr - 56,9178 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
26,2878 kr - 37,554 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
16.0
M3
2.0
3.5
30,0667 kr - 42,9524 kr 366 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
60.0
M5
3.7
5.5
29,2452 kr - 41,7788 kr 981 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
16.0
M5
3.7
5.5
28,2046 kr - 40,2923 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
316 Rostfritt stål
20.0
M2.5
1.7
2.8
30,806 kr - 44,0085 kr 78 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
50.0
M6
4.2
6.5
39,1853 kr - 55,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
40.0
M6
4.2
6.5
29,5738 kr - 42,2482 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
20.0
M4
2.8
4.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 316 Rostfritt stål

20189143

Prisintervall
52,0279 kr - 36,4195 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 316 Rostfritt stål

20189174

Prisintervall
55,9789 kr - 39,1853 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 316 Rostfritt stål

20189105

Prisintervall
53,5927 kr - 37,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 316 Rostfritt stål

20189068

Prisintervall
48,1161 kr - 33,6812 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 316 Rostfritt stål

20189136

Prisintervall
50,4632 kr - 35,3243 kr

Lagernivåer
412 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20189341

Prisintervall
36,7716 kr - 25,7401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M3 20.0 316 Rostfritt stål

20189013

Prisintervall
44,9865 kr - 31,4906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 316 Rostfritt stål

20189082

Prisintervall
50,072 kr - 35,0504 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 Svärtat rostfritt 303

20189297

Prisintervall
32,4686 kr - 22,7281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M5 60.0 316 Rostfritt stål

20189204

Prisintervall
55,9789 kr - 39,1853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 316 Rostfritt stål

20189167

Prisintervall
55,1574 kr - 38,6101 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189396

Prisintervall
40,6835 kr - 28,4785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 316 Rostfritt stål

20189280

Prisintervall
56,9178 kr - 39,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189358

Prisintervall
37,554 kr - 26,2878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 60.0 303 Rostfritt stål

20188856

Prisintervall
42,9524 kr - 30,0667 kr

Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 303 Rostfritt stål

20188795

Prisintervall
41,7788 kr - 29,2452 kr

Lagernivåer
981 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 20.0 316 Rostfritt stål

20188986

Prisintervall
40,2923 kr - 28,2046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20188917

Prisintervall
44,0085 kr - 30,806 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

20189259

Prisintervall
55,9789 kr - 39,1853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189426

Prisintervall
42,2482 kr - 29,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5