Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M4 16.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och högt huvud. Utformningen kombinerar de taktila egenskaperna hos skruvar med fingergrepp med den kvarhållande förmågan hos låsande skruvar. Är en säker fastsättningslösning som förhindrar skador, kostnader och tidsförluster på grund av försvunna eller lossnade skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20138035

76 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,25 kr
100 - 249 31,73 kr
250 - 749 28,20 kr
750 + 24,68 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,25 kr

1 x 35,25 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss