Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 35.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181154

159 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,6667 kr
100 - 249 37,50 kr
250 - 749 33,3332 kr
750 + 29,1667 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,67 kr

1 x 41,6667 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 35.0
l2 025 17.5
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss