Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3.5 30.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181215

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,5605 kr
100 - 249 36,5043 kr
250 - 749 32,4483 kr
750 + 28,3923 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,56 kr

1 x 40,5605 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss