Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M4 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181260

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,2978 kr
100 - 249 37,1681 kr
250 - 749 33,0383 kr
750 + 28,9085 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,30 kr

1 x 41,2978 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss