Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 43,5102 kr |
100 - 249 | 39,1592 kr |
250 - 749 | 34,8082 kr |
750 + | 30,4572 kr |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 4.5 |
h1 | 5.0 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | 316 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta