Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 47,1976 kr |
100 - 249 | 42,4778 kr |
250 - 749 | 37,7581 kr |
750 + | 33,0383 kr |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 14.0 |
d2 a012 | 4.5 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 12.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 | 6.0 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | 316 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta