Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 43,9158 kr |
100 - 249 | 39,5243 kr |
250 - 749 | 35,1327 kr |
750 + | 30,7411 kr |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 4.5 |
h1 | 5.0 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | 303 Rostfritt stål |
Slutför | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta