Meny Sök

Låsskruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med Philips-huvud. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20180140

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 6,2685 kr
100 - 249 5,6416 kr
250 - 749 5,0147 kr
750 + 4,388 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6,27 kr

1 x 6,2685 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss