Meny Sök

Mottagare 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Grå

Artikelnummer:

1222658

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 51,731 kr
100 + 24,6733 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

517,31 kr

10 x 51,731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Skruvmontering
Plattans material Rostfritt stål
Avstånd mellan fästhålen 53.0 mm
Minsta håldiameter 4.6 mm
Maximal håldiameter 8.6 mm
Total höjd 2.0 mm
Totallängd 68.0 mm
Låsmekanism Counterplate
Commodity Code 7326909890
Färg Grå

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss