Meny Sök

Låsmutter för PE M20 24.0 mm Mässing Naturfärgad

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Artikelnummer:

551229

22 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 7,7671 kr
500 + 6,7064 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

388,36 kr

50 x 7,7671 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Gängstorlek M20
Allt material Mässing
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss