Meny Sök

EMC tandad låsmutter M40 46.0 mm Mässing Naturfärgad

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Artikelnummer:

551238

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 249 99,4973 kr
250 + 97,5165 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

994,97 kr

10 x 99,4973 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Gängstorlek M40
Allt material Mässing
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss