Meny Sök

Låsmutter M14 31.1 15.9 Stål

Den här låsmuttern som skjuts på är framtagen för att lätt kunna installeras och ge ett säkert grepp på långa gängor, förhindrar att skruvar och bultar roterar, glider eller lossnar. Den kan återanvändas och installeras med skiftnyckel. Klarar temperaturer på upp till +150 °C. Av stål, är zinkpläterad och korrosionsbeständig.
Artikelnummer:

20252656

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 60,2156 kr
10 - 19 54,2052 kr
20 - 49 51,20 kr
50 + 48,1947 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,22 kr

1 x 60,2156 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M14
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Belastning max. kN 17.8
Vridmoment till max. Nm 68-81
Vikt g 45.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss