Meny Sök

Låsmutter M16 38.5 16.5 Stål

Den här låsmuttern som skjuts på är framtagen för att lätt kunna installeras och ge ett säkert grepp på långa gängor, förhindrar att skruvar och bultar roterar, glider eller lossnar. Den kan återanvändas och installeras med skiftnyckel. Klarar temperaturer på upp till +150 °C. Av stål, är zinkpläterad och korrosionsbeständig.
Artikelnummer:

20252731

257 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 253,9965 kr
10 - 19 228,6191 kr
20 - 49 215,9304 kr
50 + 203,2417 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

254,00 kr

1 x 253,9965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Belastning max. kN 22.2
Vridmoment till max. Nm 136-271
Vikt g 71.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss