Meny Sök

LED med distans 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

Rundad massiv distans för 3 mm (T1) eller 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

27LED2SP0375

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1445 kr
5000 - 19999 1,0301 kr
20000 + 0,927 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 144,50 kr

1000 x 1,1445 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Rund
Total diameter 4.7 mm
Total höjd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss