Meny Sök

LED med distans 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

Rund massiv distans för 3 mm (T1 3/4) LED. Isolerar terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDS1-6-26

30490 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,1587 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 158,70 kr

1000 x 1,1587 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Form Rund
Total diameter 4.0 mm
Total höjd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss