Meny Sök

LED med distans 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Artikelnummer:

LEDS2E-6-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9869 kr
5000 - 9999 0,8882 kr
10000 - 19999 0,7993 kr
20000 - 29999 0,7194 kr
30000 + 0,6475 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

986,90 kr

1000 x 0,9869 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Rund
Total diameter 6.0 mm
Total höjd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss