10314029
LEDCR-174
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,5031 kr |
| 5000 - 9999 | 2,5973 kr |
| 10000 + | 2,3743 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Kompatibel LED-typ (alla) | T-1 3/4,5 mm |
| Maximal håldiameter | 0.272 in |
| Maximal håldiameter | 6.9 mm |
| Total diameter | 7.6 mm |
| Total diameter | 0.299 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0;UL94 V-2 |
| Antal i förpackningen | 1000 |
| Typ | LED-hållare |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta