Meny Sök

LED-fäste 6.3 mm (HD) PA Svart

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Artikelnummer:

27LEDH01

999 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6246 kr
5000 + 1,2045 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 624,60 kr

1000 x 1,6246 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Maximal håldiameter 6.3 mm
Minsta håldiameter 6.1 mm
Total höjd 7.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss